??
Wybór modelu CAD
K1125.01X320
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1125 - Łańcuchy kulkowe
Lista materiałowa
K1125.01X320
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1125.01X320
AUSF
Wersja
pojedyńczy
FORM
Forma
A
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna mm
L
Długość
320 mm
D
Średnica
0 mm
D1
Średnica
0.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0126 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73151200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259427
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions